B36 9.0 36V バッテリー
新製品品目 #r7799779
極めて長時間稼働する究極のパワーを備えた36V 9.0Ahリチウムイオンバッテリー
- バッテリー容量: 9.0 Ah
- 重量: 2.03 kg
- 寸法(LxWxH): 181 x 99 x 103 mm
シェア
特長・アプリケーション
特長・アプリケーション
特長
- B36 5.2 バッテリーの2倍の稼働時間、あらゆる 36V ツールを使用した重負荷の連続作業にコード式ツール同様の性能を発揮
- コードレス パワー ケア(CPC)技術が、各バッテリーセルをインテリジェントに監視し、一貫した長い電池寿命と、信頼できる充電状態の表示を実現
- 電子機器部分を完全に密封し、埃、湿気、水に対する保護を強化
- ゴム張りのグラスファイバー強化ハウジング – 標準的なABS樹脂との比較では、落下ダメージに対して約4倍、極端な温度環境において2倍の耐性を実現
- 高速充電を実現するための理想的な温度にバッテリーを冷却するケーシング設計
アプリケーション
- ヒルティ製36V充電式ツールの全製品で使用可能
- 全てのヒルティC4/36リチウム充電器で充電可能
- 厳しい温度条件での使用 – 60° C から-20°Cまで
- 厳しい温度条件での使用 – 140° F から-4°Fまで
- コード式ツールで長時間の作業を必要とするあらゆる過酷な用途用