SFH 14-A 充電式ハンマードリルドライバー
新製品品目 #r4906
レンガ、木材、金属、その他の資材への中量物用途に最適な、パワ―クラス充電式14V振動ドリルドライバー
- 最大トルク値 (ソフト/ハード ジョイント): 40 Nm (弾性体), 70 Nm (剛性体)
- 無負荷RPM: ギア 1: 400 rpm; ギア 2: 1300 rpm; ギア 3: 2250 rpm
- チャックサイズ範囲: 2 - 13 mm
シェア
特長・アプリケーション
特長・アプリケーション
特長
- 大容量バッテリー(3.3 Ah)
- 過酷な作業環境で卓越した性能を発揮(40 Nmソフトジョイントトルク)
- 高速回転(2,250 r.p.m.)14Vツール
- ビルトインのLEDライトによる作業場所の完璧な照明
- プロの使用に耐える高いグレードのメカニカル&ケース構成
アプリケーション
- 最大直径 14 mm までの、レンガ、石材、および軽量 コンクリートへの穿孔
- ホールソーを用いた、レセスおよび貫通孔の切断
- 直径8mmまでのヘビーゲージ木製ビスの打ち込み
- 最大直径28 mmまでのオーガビット&スペードビットを使用した木材への孔あけ
- 最大直径 4.8 mm までの鉄工ビスの施工
サービス
![フリートマネジメント](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
フリートマネジメント
ご使用中の製品の管理はヒルティにお任せください
- 月額使用料には全ての製品、サービスおよび修理に関わる費用が含まれており、将来にわたってコストの見通しが明確になるとともに事務処理の効率が高まります。
- オリジナルラベルやオンラインのツールリストにより、工具管理の透明性が高まります。
- 盗難補償により、突発的な支出を初めとする財務上のリスクを低減できます。