当日出荷締切時間変更のお知らせ12月6日(金)は年次棚卸のため、ヒルティオンラインでの当日出荷受注受付締切時間を13時とさせていただきます。詳細はこちら
Hilti

特長・アプリケーション

特長
  • 極めて強力: 最も過酷な用途のための高いトルク値
  • 極めて高い耐久性の4速 オール-メタル ギアで、高トルク作業が可能
  • 最高速度2,100 rpm、4thギアでの高速穿孔
  • ヒルティ製充電式ドリルドライバーで、初めてアクティブトルクコントロール機能搭載、最高の安全性を提供します。
  • 取り扱いやすい金属チャックスリーブ
アプリケーション
  • スペード ビットを使用した、木材への直径40 mmまでの孔あけ
  • オーガビットを使用した、木材への直径50 mmまでの孔あけ
  • ホールソーを使用した、直径152mmまでの凹部、貫通孔の切断
  • 太径の木ねじの打込み
  • 木材への直径12 mm、長さ400 mm までのネジの締め付け

技術データ

技術資料・カタログ・製品動画