Hilti

特長・アプリケーション

特長
  • 高速・高トルクの充電式振動ドリルドライバー、各種孔あけ・ネジ締め(レンガも含む)において時間節約を実現
  • 妥協なき性能を実現した充電式ツール – Nuron バッテリーとブラシレスモーターにより、1 充電あたりの穿孔・打ち込み時間を延長。一貫した高速の穿孔・打ち込みが可能
  • 優れた耐久性 – フルメタルチャック、ブラシレスモーター、ゴム製バンパー、最適化された冷却機能により、厳しい条件下での過酷な使用にも耐える
  • 高度な安全機能 – アクティブ・トルク・コントロール(ATC)により、ドリルビットが引っかかった場合のツール本体の回転を防止。ベース部にLED作業用照明が備わるため、作業場所がはっきりと見える
  • Nuron バッテリープラットフォーム – 長持ちするバッテリー、エネルギー節約が可能なドリルビット、高い生産性を維持する幅広いサービスにより、妥協なき充電式工具を実現
アプリケーション
  • レンガ、ブロック、気泡コンクリートへのハンマードリル穿孔 (最大径 14 mm)
  • ホールソーを使用した凹部および貫通孔の作成 (最大径 127 mm)
  • オーガおよびスペードビットを使用した木材への穿孔 (最大径 32 mm)
  • 金属への自動穿孔ネジの高速打設 (最大径6.3 mm)
  • 高トルクで金属への高速穿孔 (最大径 13 mm)

技術データ

技術資料・カタログ・製品動画