あと施工アンカーとあと施工鉄筋定着のためのSAFESET工法
現場での施工作業を、シンプルにし、信頼性と生産性を向上します。


SafeSetはあと施工アンカー、あと施工鉄筋定着アプリケーションに最適なヒルティ独自のシステムです。
このシステムにより、アンカー施工不良のリスクを最小限に抑え、アンカーの性能を最大限に発揮させることができます。SafeSetはあと施工アンカーや鉄筋定着の施工をスピードアップし、安全性と信頼性を向上させるよう設計されています。
SafeSetに使われるヒルティ製品はすべて欧州の認証を取得しており、システムとしてアンカー打設作業を効率化します。
関連情報