年末年始休業および当日出荷締切時間のお知らせ2024 年12月28日(土)~2025年1月5日(日)は年末年始休業とさせていただきます。 これに伴い、年末年始の当日出荷締切時間が変更になります。詳細はこちら
Hilti

特長・アプリケーション

特長
  • ヘビーデューティー作業用充電式カットオフソー – DSH 600-22は60ccガスカットオフソーと同じ作業を行こなしますが、排気ガス、騒音、追加メンテナンス、燃料混合の問題が発生しません
  • 長いトリガ時間 – 4つのB 22-255 Nuronバッテリーと、充電式に最適化された300mm SPXユニバーサルブレードを使用すると、ガスタンク一杯分よりも30%多く切断できます。コードレスに最適化されたブレード
  • 低いランニングコスト – ブラシレス電動モーターのため、燃料を購入したり混合したりする必要なし、低メンテナンス、ガスソーの最大2倍の寿命を実現
  • 改善された安全機能 – より静かで低振動、排気ガス排出なしの切断、迅速に反応するブレードブレーキ(約4秒)
  • 優れた操作性 – 重量わずか8.9 kg (B 22-170バッテリー2個と300 mmブレード1個を含めて12.2 kg)のこのカットオフソーは、一日中切断作業を継続しても、快適に操作できるように設計されています
アプリケーション
  • コンクリートやレンガの切断 – 新しい開口部の作成、またはブロックのサイズ変更(300 mmブレードでの最大切断深度120 mm)
  • 舗装 – 縁石、舗装、アスファルトの切断
  • 金属加工 – メタルデッキ、鉄筋、メタルシート、軽鉄下地用ランナー、およびパイプの切断
  • 屋内での切断 – 静かで排気ガスを出さない充電式カットオフソー
  • 互換性のある給水設備ともに使用すると、事実上無粉じんの切断が可能。また、互換性のある集じん機とDSH-DRSアクセサリーを使用すると低粉じんの切断が可能(各地域のシリカダスト曝露の制限をご確認ください)

技術データ

技術資料・カタログ・製品動画