"nuron"の検索結果: 72 製品

条件から探す

Nuron

C 6-22 Nuron 高速充電器


製品詳細
全ヒルティ Nuron バッテリー用高速充電器
バッテリーシステムの互換性
Nuron
出力
240 W
出力電流
9.6 A

Nuron

C 4-22 Nuron コンパクト充電器
製品詳細
すべてのヒルティ Nuron バッテリー用コンパクト充電器
バッテリーシステムの互換性
Nuron
出力
90 W
出力電流
3.5 A

Nuron

B 22-55 Nuron バッテリーパック
製品詳細
コンパクトで軽量の 22V リチウムイオンバッテリー、軽負荷作業向け、Nuron 電動工具に使用
バッテリー容量
2.6 Ah
重量
0.55 kg
寸法(LxWxH)
133 x 82 x 48 mm

Nuron

B 22-110 Nuron バッテリーパック
製品詳細
長持ちする 22V リチウムイオンバッテリー。動作時間が長く、より高い出力を発揮。Nuron 電動工具用
バッテリー容量
5.2 Ah
重量
0.91 kg
寸法(LxWxH)
133 x 82 x 67 mm

Nuron

B 22-170 Nuron バッテリーパック
製品詳細
究極の 22V リチウムイオンバッテリー、ヘビーデューティーの Nuron 電動工具のパフォーマンスと動作時間を増強する設計
バッテリー容量
8.0 Ah
重量
1.31 kg
寸法(LxWxH)
156 x 87 x 76 mm

Nuron

B 22-85 Nuron バッテリーパック
製品詳細
Nuron 電動工具に使用する汎用性の高い 22V リチウムイオンバッテリー。重量、パワー、動作時間の理想的なバランス
バッテリー容量
4.0 Ah
重量
0.76 kg
寸法(LxWxH)
155 x 87 x 53 mm

Nuron

B 22-255 Nuron バッテリーパック
製品詳細
高性能 22V リチウムイオンバッテリー、ヘビーデューティーの Nuron ハンマードリルおよび切断ツールの出力と動作時間を最大化
バッテリー容量
12 Ah
重量
1.84 kg
寸法(LxWxH)
157 x 87 x 99 mm

Nuron

C 8-22 Nuron 高性能充電器


製品詳細
大容量の Nuron B 22-170 および B 22-255 バッテリー用に最適化された最高速充電器
バッテリーシステムの互換性
Nuron
出力
450 W
出力電流
18 A

Nuron

SR 6-22 レシプロソー


製品詳細
充電式レシプロソー、より快適かつスピーディーにヘビーデューティーな解体および切断作業を行う (Nuron バッテリープラットフォーム)
対象母材
金属の付いた木材, 釘の付いた木材, 複合材, 木材, スチール, ステンレス鋼, サンドイッチパネル, 合板, プラスチック, メタルシート, 金属, 石材, 中空レンガ, ドライウォール, 鋳鉄
ストローク長
32 mm
ストローク数
2600 ストローク/分
               ヒルティの振動軽減システムは、従来の電動式工具と比較して、最大2/3まで振動を削減、作業の快適性と生産性を向上します。

Nuron

NBL 4-22 充電式ブロワー


製品詳細
作業場所のゴミを取り除き、作業面の準備を整えるのに適すコンパクトなブロワー (Nuron バッテリープラットフォーム)
空気体積
186 m³/h
最大空気速度
80.5 m/s
最小空気速度
50.5 m/s

Nuron

SR 4-22 ワンハンドレシプロソー
製品詳細
コンパクトで軽量の充電式ワンハンドブラシレスレシプロソー、日常的な解体作業および高速かつ精密な切断作業 (Nuron バッテリープラットフォーム)
対象母材
金属の付いた木材, 釘の付いた木材, 複合材, 木材, スチール, ステンレス鋼, サンドイッチパネル, 合板, プラスチック, メタルシート, 金属, 石材, 中空レンガ, ドライウォール, 鋳鉄
ストローク長
23 mm
ストローク数
3000 ストローク/分
               ヒルティの振動軽減システムは、従来の電動式工具と比較して、最大2/3まで振動を削減、作業の快適性と生産性を向上します。

Nuron

AG 6D-22 充電式アングルグラインダー (125 mm)
製品詳細
強力な充電式アングルグラインダー。ブラシレスモーター、SensTech制御、高度安全機能搭載、125 mmまでのディスク用(Nuronバッテリープラットフォーム)
電源電圧
21.6 V
ディスク直径
125 mm
ツール本体重量
2 kg

Nuron

DSH 600-22充電式カットオフソー
製品詳細
コンクリート、金属、レンガ用ヘビーデューティー充電式カットオフソー(Nuron バッテリープラットフォーム)
対象母材
あらゆるタイプのコンクリートとレンガ, あらゆるタイプの石材 (中空レンガ、石灰石等), アスファルト, スチール, 鉱物
寸法(LxWxH)
660 x 290 x 350 mm
保護等級
IEC バッテリー式
               [湿式:本製品は湿式穿孔用に設計されています。][乾式:本製品は乾式穿孔用に設計されています。][湿式_乾式:本製品は湿式・乾式穿孔用に設計されています。]

Nuron

DWP 15-22 ウォータータンク


製品詳細
湿式切断/コアリング用充電式水供給タンク (Nuron バッテリープラットフォーム)
アクセサリータイプ
水供給ホース
水圧
600000 Pa
A-加重時音出力レベル
89 dB (A)

Nuron

TE 2000-22 TE-S充電式ハツリ機
製品詳細
コンクリートの破壊や他の解体作業に適した、パワフルで軽量な充電式ハツリ機(Nuronバッテリープラットフォーム)
作業方向
チャックタイプ
TE-S
ツール本体重量
17.4 kg
               [TEC:この製品群の工具は TE-C (SDS プラス) チャックを使用][TET:この製品群の工具は TE-T (SDS トップ) チャックを使用][TEY:この製品群の工具は TE-Y (SDS マックス) チャックを使用][TES:この製品群の工具はヒルティ TE-S チャックを使用][HEX28:この製品群の工具は HEX28 チャックを使用][SQUARE1_2:この製品群の工具は 1/2" スクエアチャックを使用][Square_hole_three_quarter_PDP:この製品群の工具は 3/4" スクエアチャックを使用][Square_ball_three_eigth_PDP:この製品群は 3/8" スクエアチャックを使用]
               ヒルティの振動軽減システムは、従来の電動式工具と比較して、最大2/3まで振動を削減、作業の快適性と生産性を向上します。

Nuron

AG 6D-22 充電式アングルグラインダー (150 mm)
製品詳細
強力な充電式アングルグラインダー。ブラシレスモーター、SensTech制御、高度安全機能搭載、150 mmまでのディスク用(Nuronバッテリープラットフォーム)
電源電圧
21.6 V
ディスク直径
150 mm
ツール本体重量
2 kg

Nuron

TE 4-22 充電式ロータリーハンマードリル
製品詳細
コンパクトな SDS プラス充電式ロータリーハンマードリル、重量比性能に大変優れるため上向きの穿孔に好適 (Nuron バッテリープラットフォーム)
重量 (バッテリーなし) (EPTA プロシージャー 01/2003 準拠)
2.45 kg
最適なハンマードリル穿孔範囲
4 - 14 mm
一回あたり打撃力
2.3 J
               [TEC:この製品群の工具は TE-C (SDS プラス) チャックを使用][TET:この製品群の工具は TE-T (SDS トップ) チャックを使用][TEY:この製品群の工具は TE-Y (SDS マックス) チャックを使用][TES:この製品群の工具はヒルティ TE-S チャックを使用][HEX28:この製品群の工具は HEX28 チャックを使用][SQUARE1_2:この製品群の工具は 1/2" スクエアチャックを使用][Square_hole_three_quarter_PDP:この製品群の工具は 3/4" スクエアチャックを使用][Square_ball_three_eigth_PDP:この製品群は 3/8" スクエアチャックを使用]
               ヒルティの振動軽減システムは、従来の電動式工具と比較して、最大2/3まで振動を削減、作業の快適性と生産性を向上します。
               ヒルティのATCシステムは、ビットが噛み込んで動かなくなった際、モーターを停止して作業者が振り回されるのを防止します。

Nuron

TE 6-22 充電式ロータリーハンマードリル
製品詳細
汎用性のある SDS プラス充電式ロータリーハンマードリル、幅広い穿孔範囲に対応、チッピング機能、クイックチェンジチャック付き (Nuron バッテリープラットフォーム)
重量 (バッテリーなし) (EPTA プロシージャー 01/2003 準拠)
2.84 kg
最適なハンマードリル穿孔範囲
6 - 18 mm
一回あたり打撃力
2.6 J
               [TEC:この製品群の工具は TE-C (SDS プラス) チャックを使用][TET:この製品群の工具は TE-T (SDS トップ) チャックを使用][TEY:この製品群の工具は TE-Y (SDS マックス) チャックを使用][TES:この製品群の工具はヒルティ TE-S チャックを使用][HEX28:この製品群の工具は HEX28 チャックを使用][SQUARE1_2:この製品群の工具は 1/2" スクエアチャックを使用][Square_hole_three_quarter_PDP:この製品群の工具は 3/4" スクエアチャックを使用][Square_ball_three_eigth_PDP:この製品群は 3/8" スクエアチャックを使用]
               ヒルティの振動軽減システムは、従来の電動式工具と比較して、最大2/3まで振動を削減、作業の快適性と生産性を向上します。
               ヒルティのATCシステムは、ビットが噛み込んで動かなくなった際、モーターを停止して作業者が振り回されるのを防止します。

Nuron

SIW 4AT-22 1/2 インチ充電式インパクトレンチ
製品詳細
最高のパワーバランスおよび取り扱いのコンパクトクラス充電式インパクトレンチ (Nuron バッテリープラットフォーム)
アンビルタイプ
1/2" 戻り止めピン
最大トルク
90 Nm (1); 135 Nm (2); 213 Nm (3)
緩められる最大トルク
338 Nm

Nuron

NCV 4-22 充電式コンクリートバイブレーター
製品詳細
小流量圧縮用、ブラシレスモーター付きハンドヘルド充電式鉛筆型コンクリートバイブレーター (Nuron バッテリープラットフォーム)
振動周波数
15,000 VPM
ヘッド直径
28 mm
ホース長
1 m

Nuron

BX 3-ME-22 充電式コンクリートネイラー (M&E 版)
製品詳細
コンクリート、鋼材、レンガへのケーブル、配管、スレッドスタッドの留付けに使用できる、Nuron バッテリー充電式鋲打機 (最大ネイル長さ 24 mm│15/16")
寸法(LxWxH)
474 x 134 x 294 mm
ツール本体重量
3.446 kg
適用ネイル長範囲
14 - 24 mm

Nuron

CD 4-22 充電式コーキングディスペンサー
製品詳細
幅広い種類のシーラント、コーキング、接着剤に使用できる、強力な充電式コーキングディスペンサー(Nuronバッテリープラットフォーム)
放出力
4900 N
無負荷回転数
1 - 10 mm/s
長さ(310 ml/10 oz バレルで)
457 mm

Nuron

BX 4-ME-22 充電式コンクリートネイラー(M&E 版)
製品詳細
ケーブル、配管、スレッドスタッドのコンクリート、鋼材、レンガへの取り付け用、Nuron バッテリー駆動充電式ネイラー
寸法(LxWxH)
475 x 149 x 387 mm
内装可能ピン本数
ストリップ付ピン
電源電圧
21.6 V

Nuron

TE 60-22 充電式ロータリーハンマードリル
製品詳細
強力な充電式SDSマックス(TE-Y)ロータリーハンマードリル、アクティブ・バイブレーション・リダクション(AVR)およびアクティブ・トルク・コントロール(ATC)搭載で高負荷なコンクリート穿孔およびハツリ作業に最適(Nuron)
重量 (バッテリーなし) (EPTA プロシージャー 01/2003 準拠)
6.3 kg
最適なハンマードリル穿孔範囲
18 - 40 mm
ハンマードリル直径範囲
12 - 100 mm
               [TEC:この製品群の工具は TE-C (SDS プラス) チャックを使用][TET:この製品群の工具は TE-T (SDS トップ) チャックを使用][TEY:この製品群の工具は TE-Y (SDS マックス) チャックを使用][TES:この製品群の工具はヒルティ TE-S チャックを使用][HEX28:この製品群の工具は HEX28 チャックを使用][SQUARE1_2:この製品群の工具は 1/2" スクエアチャックを使用][Square_hole_three_quarter_PDP:この製品群の工具は 3/4" スクエアチャックを使用][Square_ball_three_eigth_PDP:この製品群は 3/8" スクエアチャックを使用]
               ヒルティの振動軽減システムは、従来の電動式工具と比較して、最大2/3まで振動を削減、作業の快適性と生産性を向上します。
               ヒルティのATCシステムは、ビットが噛み込んで動かなくなった際、モーターを停止して作業者が振り回されるのを防止します。

Nuron

SC 30WR-22 充電式サーキュラーソー
製品詳細
充電式サーキュラーソー、厚さ 70 mm │2-5/8" までの板を正確に切断可能 (Nuron バッテリープラットフォーム)
最大切断深度
70 mm
ブレード直径
190 mm
対象母材
木材

Nuron

NRC 6-22コードレス 鉄筋カッター
製品詳細
寸切りボルトおよび(25mm / #8)鉄筋の低火花コールド切断用充電式鉄筋フラッシュカッター(Nuronバッテリープラットフォーム)
鉄筋切断能力 (mm)
1 in
ブレード直径
110 mm
重量
3.3 kg

Nuron

VC 2D-22コードレス建築用バキューム
製品詳細
作業現場の清掃(乾式)用コンパクトな充電式の建設用バキューム、3.5Lタンク付き(Nuron バッテリーパック)
最大真空圧
12 kPa
集じん容量
4 L
ダスト容量
3 kg

Nuron

SPN 6-22 CN 充電式ニブラー


製品詳細
大容量充電式ニブラー、より高速で歪みを最低限に抑制、シートメタルおよびプロファイル切断向け (Nuron バッテリープラットフォーム)
基材タイプ
フラットシート, 段シート, 台形シート, C.L.U. プロファイル
電源電圧
21.6 V
ツール本体重量
2 kg

Nuron

銅 / アルミ製ケーブル用充電式カッター NCT 53 C-22
製品詳細
2インチ│50 mmまでの銅製およびアルミニウム製ケーブルに対応するインライン充電式カッター(Nuronバッテリープラットフォーム)
ヘッド回転
350 °
寸法(LxWxH)
137 x 75 x 485 mm

Nuron

SIW 8-22 ½” 充電式インパクト レンチ
製品詳細
最高クラスの高トルク充電式インパクト レンチ (Nuron バッテリープラットフォーム)、構造ボルトおよびアンカー用 1/2" 緩衝リング付き
アンビルタイプ
1/2" 菊座金
最大トルク
600 Nm (1); 1000 Nm (2)
緩められる最大トルク
1650 Nm

Nuron

PC 2-22コードレスプレッシャークリーナー
製品詳細
作業圧40バール(580 PSI)のポータブル高圧クリーナー。建設現場周辺の軽い清掃作業に最適(Nuronバッテリープラットフォーム)
アクセサリータイプ
適用外
水圧
40 bar

Nuron

NCT 85 C-22銅/アルミニウム充電式ケーブルカッター
製品詳細
最大3.3インチ│85 mmまでの銅およびアルミニウム製ケーブル用の充電式ピストルグリップカッター(Nuronバッテリープラットフォーム)
ヘッド回転
350 °
寸法(LxWxH)
422 x 105 x 525 mm

Nuron

SC 4MR-22 充電式サーキュラーソー
製品詳細
軽量で小型の充電式サーキュラーソー。上向き作業に適す。最大深さ 51 mm までの切断が可能 (Nuron バッテリープラットフォーム)
最大切断深度
51 mm
ブレード直径
136 mm
対象母材
金属, スチール, ステンレス鋼

Nuron

SID 6-22 充電式インパクトドライバー
製品詳細
人間工学に基づいた高速のパワークラスブラシレス充電式インパクトドライバー、作業量の多い留め付け作業で時間を節約 (Nuron バッテリープラットフォーム)
特長
チャック周りに LED ライトリング
チャック タイプ
1/4" 六角クリックイン
無負荷RPM
ギア 1: 1800 rpm; ギア 2: 2700 rpm; ギア 3: 3600 rpm

Nuron

PR 40-22単勾配回転レーザーレベル
製品詳細
長距離のレベル調整、整列、傾斜、矩出しの機能を搭載した、堅牢な屋外回転レーザーレベル(Nuronバッテリープラットフォーム)
精度
±1.5 mm 場所 30 m
レーザー等級
< 4.85 mW, 620-690 nm, クラス 2(EN 60825), クラス II (FDA CFR 21 art. 1040)
自動整準範囲(室温)
±5(± 8.7%) °
               独自の測定性能 最大毎秒100万パルスに対応するヒルティパルスパワーは、最も過酷な条件下でも信頼性の高い測定値が得られます。

Nuron

BX 4-IF-22コードレス コンクリート ネイラー(IF版)
製品詳細
コンクリート、鋼材、レンガへのドライウォール用ランナーおよび軽量材料の留付けに最適なNuron充電式鋲打機。
寸法(LxWxH)
475 x 149 x 387 mm
内装可能ピン本数
ストリップ付ピン
電源電圧
21.6 V

Nuron

PR 40G-22シングルスロープグリーン回転レーザーレベル
製品詳細
よく見える緑ビーム使用の堅牢な屋内回転レーザーレベル(Nuronプラットフォーム)。レベル調整、整列、傾斜、矩出しの自動機能装備
精度
±1.5 mm 場所 30 m
レーザー等級
< 4.85 mW, 510-530 nm, クラス 2(EN 60825), クラス II (FDA CFR 21 art. 1040)
自動整準範囲(室温)
±5(±8.7%) °
               独自の測定性能 最大毎秒100万パルスに対応するヒルティパルスパワーは、最も過酷な条件下でも信頼性の高い測定値が得られます。

Nuron

TE 500-22 SDSマックス コードレス チッピングハンマー
製品詳細
充電式SDSマックス(TE-Y)解体および粉砕ハンマー、コンクリートやレンガのハツリ用、アクティブ・バイブレーション・リダクション(AVR)搭載(Nuronバッテリープラットフォーム)
作業方向
チャックタイプ
TE-Y (SDS マックス)
ツール本体重量
6 kg
               [TEC:この製品群の工具は TE-C (SDS プラス) チャックを使用][TET:この製品群の工具は TE-T (SDS トップ) チャックを使用][TEY:この製品群の工具は TE-Y (SDS マックス) チャックを使用][TES:この製品群の工具はヒルティ TE-S チャックを使用][HEX28:この製品群の工具は HEX28 チャックを使用][SQUARE1_2:この製品群の工具は 1/2" スクエアチャックを使用][Square_hole_three_quarter_PDP:この製品群の工具は 3/4" スクエアチャックを使用][Square_ball_three_eigth_PDP:この製品群は 3/8" スクエアチャックを使用]
               ヒルティの振動軽減システムは、従来の電動式工具と比較して、最大2/3まで振動を削減、作業の快適性と生産性を向上します。

Nuron

AG 4S-22 充電式アングルグラインダー (100 mm)
製品詳細
充電式ブラシレスアングルグラインダー、速度を調節できるので日常的な切断および研削作業に最適、100mm までのディスク対応 (Nuron バッテリープラットフォーム)
電源電圧
21.6 V
ディスク直径
100 mm
最大切断深度
23 mm

Nuron

NPU 100-22充電式ノックアウトパンチツール
製品詳細
各種素材に配管のサイズの穴を穿孔するためのコンパクトで多用途の充電式油圧ノックアウトツール(Nuronバッテリープラットフォーム)
寸法(LxWxH)
124 x 75 x 372 mm
パンチング力
107 kN
軟鋼のパンチング容量
4" / 10 Ga steel

Nuron

SJD 6-22 充電式ジグソー


製品詳細
正確な直線/曲線切断が可能な、強力なトップハンドル充電式ジグソー(Nuronバッテリープラットフォーム)。オプションでオンボードダストコレクションを利用可能
ツール本体重量
2.2 kg
対象母材
木材, 金属, ドライウォール, プラスチック, アルミニウム, スチール
ストローク長
28 mm
               ヒルティの振動軽減システムは、従来の電動式工具と比較して、最大2/3まで振動を削減、作業の快適性と生産性を向上します。

Nuron

SB 6-22 ディープカットバンドソー
製品詳細
ディープカットデュアルトリガーバンドソー、金属の正確な切断が可能、低騒音で事実上火花が出ない、最大切断深度 127 mm│5" (Nuron バッテリープラットフォーム)
対象母材
金属, ステンレス鋼, 鋳鉄, アルミニウム, 炭素鋼
ツール本体重量
6.32 kg
A-加重時音圧レベル
75 dB (A)

Nuron

HDE 500-22 充電式接着剤ディスペンサー
製品詳細
速度アップ、安全性の向上、廃棄物の削減を実現するスマート機能が備わった、充電式ハイブリッド/エポキシ接着アンカーディスペンサー (Nuron バッテリープラットフォーム)
バッテリー種類
22 V
寸法(LxWxH)
440 x 120 x 230 mm
ディスペンサータイプ
バッテリー

Nuron

SSH 6-22 充電式シャー


製品詳細
2.5 mm│12ゲージまでののシートメタル、プロファイル、HVAC ダクトの高速切断用大容量充電式ダブルカットシャー (Nuron バッテリー プラットフォーム)
基材タイプ
フラットシート, C.L.U. プロファイル
電源電圧
21.6 V
ツール本体重量
2.2 kg

Nuron

AG 4S-22 充電式アングルグラインダー (125 mm)
製品詳細
充電式ブラシレスアングルグラインダー、速度を調節できるので日常的な切断および決ま作業に最適、125 mm までのディスク対応 (Nuron バッテリープラットフォーム)
電源電圧
21.6 V
ディスク直径
125 mm
最大切断深度
34 mm

Nuron

TE 2-22 充電式ロータリーハンマードリル
製品詳細
コンパクトで軽量の SDS プラス充電式ロータリーハンマードリル、ピストル型グリップ搭載のため上向き穿孔時の操作性に優れる (Nuron バッテリープラットフォーム)
重量 (バッテリーなし) (EPTA プロシージャー 01/2003 準拠)
2.3 kg
最適なハンマードリル穿孔範囲
4 - 12 mm
一回あたり打撃力
1.5 J

Nuron

NHG 6-22 充電式ヒートガン


製品詳細
スピーディーな加熱と高速の気流を実現する強力な充電式ヒートガン。ケーブル終端処理、パイプの折り曲げ、熱収縮に適す(Nuronバッテリープラットフォーム)
温度 - 最高
500 °C
温度 - 最低
300 °C
重量
0.63 kg

Nuron

TE 50-22 コードレスロータリーハンマー
製品詳細
コンパクトな充電式SDSマックス(TE-Y)ロータリーハンマードリル、より軽量で強力、コンクリートへの穿孔・ハツリ作業で振動が少ない(Nuronバッテリー)
重量 (バッテリーなし) (EPTA プロシージャー 01/2003 準拠)
5.5 kg
最適なハンマードリル穿孔範囲
16 - 35 mm
ハンマードリル直径範囲
12 - 82 mm
               ヒルティの振動軽減システムは、従来の電動式工具と比較して、最大2/3まで振動を削減、作業の快適性と生産性を向上します。
               ヒルティのATCシステムは、ビットが噛み込んで動かなくなった際、モーターを停止して作業者が振り回されるのを防止します。

Nuron

SF 4H-22 充電式振動ドリルドライバー
製品詳細
コンパクトクラスの充電式振動ドリルドライバー、アクティブ・トルク・コントロール (ATC) 搭載、特にアクセスが難しい場所での穿孔および打設で活躍 (Nuron バッテリープラットフォーム)
最大トルク値 (ソフト/ハード ジョイント)
35.5 Nm (弾性体), 62 Nm (剛性体)
無負荷RPM
ギア 1: 610 rpm; ギア 2: 2100 rpm
チャックサイズ範囲
2 - 13 mm
               ヒルティのATCシステムは、ビットが噛み込んで動かなくなった際、モーターを停止して作業者が振り回されるのを防止します。

Nuron

SC 6ML-22 充電式金属切断用サーキュラーソー
製品詳細
深さ 60 mm (2-3/8") までの高速かつ精度の高い切断を実現する、冷間切断用充電式金属ソー (Nuron バッテリープラットフォーム)
最大切断深度
60 mm
ブレード直径
165 mm
対象母材
金属, スチール, ステンレス鋼, 非鉄金属

Nuron

GDG 6-22 充電式ダイグラインダー
製品詳細
強力なブラシレスモーターを備えた可変速充電式ダイグラインダー(Nuronバッテリープラットフォーム)、より長くなった稼働時間、金属製造および建築用金物加工向け
電源電圧
21.6 V
無負荷RPM
ギア 5: 19000 rpm; ギア 6: 25000 rpm
寸法(LxWxH)
403 x 76 x 110 mm

Nuron

SID 4-22 充電式インパクトドライバー
製品詳細
木材や金属の非構造物の留め付けを確実かつ効率的に行うために最適化されたコンパクトなブラシレス・インパクト・ドライバ (Nuronバッテリープラットフォーム)
特長
チャック周りに LED ライト
チャック タイプ
1/4" 六角クリックイン
無負荷RPM
ギア 1: 3000 rpm

Nuron

SL 2-22 LED 作業用照明


製品詳細
一日バッテリーが持続する充電式 LED 作業用照明、一人作業のための照明設置に便利な回転ヘッドおよび大型フック (Nuron バッテリープラットフォーム)
高輝度
500 lm
ルクス
350 lx @ 1 m

Nuron

SF 6H-22 充電式振動ドリルドライバー
製品詳細
パワークラスの振動ドリルドライバー、アクティブ・トルク・コントロール (ATC) 搭載、人間工学に基づく特別設計で木材・金属・レンガへの全般的穿孔に最適 (Nuron バッテリープラットフォーム)
最大トルク値 (ソフト/ハード ジョイント)
65 Nm (弾性体), 85 Nm (剛性体)
無負荷RPM
ギア 1: 490 rpm; ギア 2: 2000 rpm
チャックサイズ範囲
2 - 13 mm
               ヒルティのATCシステムは、ビットが噛み込んで動かなくなった際、モーターを停止して作業者が振り回されるのを防止します。

Nuron

SL 6-22 LED 建築用照明


製品詳細
一日バッテリーが持続する充電式LED建築用ライト。回転ヘッドおよび取付けオプションにより複数の作業員が働く場所に対応(Nuronバッテリープラットフォーム)
高輝度
3000 lm
ルクス
2100 lx @ 1 m

Nuron

SB 4-22 ポータブルバンドソー
製品詳細
充電式ポータブルバンドソー (14/18 TPI ブレード使用)、厚さ最大 63.5 mm│2-1/2" までの金属を低騒音・低火花で正確に切断 (Nuron バッテリープラットフォーム)
対象母材
金属, ステンレス鋼

Nuron

NMX 6-22 充電式パドルミキサー
製品詳細
コンクリート、モルタル、その他建築資材の撹拌作業に適す、強力なブラシレスモーター搭載の充電式マッドミキサー (Nuron バッテリープラットフォーム)(#2331842 x1 カクハンボウ NMX-MP 120 M14付属)
無負荷最大 RPM (速度)
1: 250 rpm; 2: 425 rpm; 3: 600 rpm
最大トルク値
52 Nm

Nuron

PM 50MG-22マルチラインレーザー
製品詳細
視認性が高い自動レベル調整レーザー。3本の緑色360°ラインで稼働時間15時間以上。レベル調整、芯出し、矩出し、および配管が可能(Nuronバッテリープラットフォーム)
精度
±3 mm 場所 10 m
最大動作距離 (直径)
80 m (ライン), 130 m (ライン, レシーバー付き)
バッテリー種類
22 V
               独自の測定性能 最大毎秒100万パルスに対応するヒルティパルスパワーは、最も過酷な条件下でも信頼性の高い測定値が得られます。
EXO-T-22 ツールバランサー
製品詳細
過酷な壁の解体や穿孔作業における無重力状態の取り回しを可能にするアクティブ重量配分機能を備えた建設用ウェアラブルツールバランサー (Nuron バッテリープラットフォーム)
ベルトサイズ
1800 mm
重量
7.75 kg
最大荷重
17 kg

Nuron

VC 4LX-22 T8充電式L-クラス集じん機
製品詳細
コンパクトで強力な充電式集じん機は、オプションのバックパックを使用して電動工具に接続可能。作業現場の清掃(湿式・乾式)に対応、8L(2ガロン)タンク(Nuronバッテリー)
最大真空圧
17 kPa
集じん容量
8 L
ダストクラス
L
Showing 1 - 60 of 72 Products